Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MMF31
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1] | Prensa cabos | [10] | Interface de engenharia |
[2] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE | [11] | Conexão MOVILINK® DDI |
[3] | Conexão de redes L1, L2, L3 | [12]
| Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão)
|
[4] | Caixa de ligação | ||
[5] | Conexão à resistência de frenagem | [13] | Conexão do motor, freio e sensor de temperatura |
[6] | Réguas de bornes da eletrônica | [14] | Tampa de controle |
[7] | Chave de manutenção | [15] | Chaves DIP S1/1 – S1/4 |
[8] | Módulo frontal | [16] | Chaves DIP S2/1 – S2/4 |
[9] | Conector da unidade de conexão | [17] | Módulo de energia substituível |
[18] | Plaqueta de identificação da tampa de controle |