Boîtier de raccordement et couvercle électronique (intérieur) exécution MMF32
L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1] | Presse-étoupes | [10] | Bornes internes |
[2] | Module frontal | [11] | Raccordement moteur, frein et sonde de température |
[3] | Raccordement réseau L1, L2, L3 | [12] | Vis pour raccordement à la terre |
[4] | Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique | [13] | Couvercle électronique |
[5] | Raccordement résistance de freinage | [14] | Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4 |
[6] | Bornier électronique | [15] | Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4 |
[7] | Interrupteur marche/arrêt | [16] | Connecteurs |
[8] | Interface d'ingénierie | [17] | Module mémoire débrochable |
[9] | Raccordement MOVILINK® DDI | [18] | Plaque signalétique du couvercle électronique |