Datos técnicos
|
Soporte mural CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
|
Ref. de pieza | 28282892 |
Contenido del suministro |
|
Radio de curvatura del cable de conexión | Mín. 20 mm (4 × diámetro de cable) |
Conexión | Conector enchufable M12, 5 polos, macho, codificado en B |
Grado de protección | IP65 con un par de apriete del tornillo de cierre de la tapa de 1.2 – 1.4 Nm |
Dimensiones en mm (Al × An × Pro) |
|
Distancia de montaje de la tapa frontal | Mín. 200 mm |
Resistencia mecánica | 3M5 según DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 según DIN EN 60721-3-5: 1997 |