Adaptador de interfaz USM21A
Datos técnicos | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231449 |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Medidas en mm (An x Al x Pr) | 42 × 89 × 25 |
El pedido con la ref. de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:
- Adaptador de interfaz USM21A
- Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
- Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10
La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.
Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.
Para esta conexión son necesarios los siguientes componentes:
Componente | Ref. de pieza |
|---|---|
Adaptador de interfaz USM21A En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:
| 28231449 |
Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) Para la conexión a la interfaz de ingeniería X4142 o a la interfaz de ingeniería opcional M12 en el módulo frontal de MMF3...:
| 28139038 |
Cable de extensión M12/M12 para prolongar el cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) y conectarlo a la interfaz de ingeniería X4142
| 28168860 |
Cable de conexión RJ10/SUB D9 Para la conexión a la interfaz de ingeniería opcional SUB-D9 en el módulo frontal de MOVIMOT® flexible MMF3...2.. o MMF3...3..:
| 18123864 |
Set de actualización M12 interfaz de ingeniería X4142 M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, hembra | 28273273 |