Convertisseur de signaux USM21A
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Référence | 28231449 |
Température ambiante | 0 – 40 °C |
Température de stockage | -25 – 70 °C |
Indice de protection | IP20 |
Cotes en mm (l × H × P) | 42 × 89 × 25 |
La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.
- Convertisseur de signaux USM21A
- Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
- Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Convertisseur de signaux USM21A Les câbles de liaison suivants sont compris dans la fourniture.
| 28231449 |
Câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) Pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X4142 ou sur l'interface d'ingénierie optionnelle M12 du module frontal du MMF3...
| 28139038 |
Câble prolongateur M12/M12 Pour prolonger le câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) sur l'interface d'ingénierie X4142.
| 28168860 |
Câble de liaison RJ10/Sub-D 9 Pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie optionnelle Sub-D 9 du module frontal du MOVIMOT® flexible MMF3...2.. ou MMF3...3..
| 18123864 |
Kit pour montage ultérieur interface d'ingénierie M12 X4142 M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, femelle | 28273273 |