Caractéristiques techniques
|
Fixation murale CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
|
Référence | 28282892 |
Fourniture |
|
Rayon de courbure du câble de raccordement | 20 mm min. (4 x diamètre du câble) |
Raccordement | Connecteur M12, 5 pôles, mâle, détrompage B |
Classe de protection | IP65 pour un couple de serrage du bouchon de fermeture à visser 1.2 – 1.4 Nm |
Cotes en mm (H × l × P) |
|
Espace de montage façade avant | 200 mm min. |
Résistance mécanique | 3M5 selon DIN EN 60721-3-3:1995 5M1 selon DIN EN 60721-3-5:1997 |