Technische Daten
Wandbefestigung CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Sachnummer | 28282892 |
Lieferumfang |
|
Biegeradius Anschlusskabel | min. 20 mm (4 × Kabeldurchmesser) |
Anschluss | Steckverbinder M12, 5‑polig, male, B-codiert |
Schutzklasse | IP65 bei Anzugsdrehmoment der Deckelverschluss-Schraube 1.2 – 1.4 Nm |
Abmessungen in mm (H × B × T) |
|
Einbauabstand Frontklappe | min. 200 mm |
mechanische Festigkeit | 3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997 |