Dados técnicos
|
Suporte de parede CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
|
Código | 28282892 |
Escopo de fornecimento |
|
Raio de atuação do cabo de conexão | mín. 20 mm (4 × diâmetro do cabo) |
Conexão | Conector M12, 5 pinos, macho, codificação B |
Grau de proteção | IP65 com torque de aperto do parafuso de fechamento da tampa de 1.2 – 1.4 Nm |
Dimensões em mm (A ×L ×P) |
|
Distância de instalação da aba frontal | mín. 200 mm |
Resistência mecânica | 3M5 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997 |