Visión de conjunto de los variadores MOVIMOT® flexible
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de los variadores MOVIMOT® flexible:
MOVIMOT® flexible | |||
---|---|---|---|
MMF1. | MMF31 | MMF32 | |
Corriente nominal de salida | 2.0 – 16.0 A | ||
Tensión nominal de red | 3 x 380 – 500 V | ||
Frecuencia de red | 50 – 60 Hz | ||
Capacidad de sobrecarga | Hasta un 300 % de la corriente nominal de salida | ||
Versiones de comunicación |
|
Encontrará información adicional sobre la unidad en el anexo de las instrucciones de funcionamiento "Tapa de la electrónica MOVI‑C® – Indicaciones sobre el Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781 .."
Accesorios | |
---|---|
Cables prefabricados | Capítulo Asignación de bornas .. |
Resistencias de frenado | Capítulo Resistencias de frenado |
Filtro de red | Capítulo Filtro de red NF.. |
Reactancia de red | Capítulo Reactancia de red ND.., Reactancia de red |
Encoders de motor permitidos | Capítulo Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar |