Présentation des variateurs de vitesse MOVIMOT® flexible
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des variateurs de vitesse MOVIMOT® flexible.
MOVIMOT® flexible | |||
|---|---|---|---|
MMF1.
| MMF31
| MMF32
| |
Courant nominal de sortie | 2.0 – 16.0 A | ||
Tension nominale réseau | 3 x 380 – 500 V | ||
Fréquence réseau | 50 – 60 Hz | ||
Capacité de surcharge | Jusqu'à 300 % du courant nominal de sortie | ||
Exécutions de communication |
| ||
D'autres informations concernant l'appareil figurent dans le complément à la notice d'exploitation Couvercle électronique MOVI‑C® – Indications concernant le règlement relatif à l'écoconception 2019/1781..
Accessoires | |
|---|---|
Câbles préconfectionnés | Chapitre Affectation des bornes .. |
Résistances de freinage | Chapitre Résistances de freinage |
Filtre réseau | Chapitre Filtres réseau NF.. |
Self réseau | Chapitres Selfs réseau ND.., Selfs réseau |
Codeurs moteur admissibles | |