Visão geral do conversor MOVIMOT® flexible
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes do conversor MOVIMOT® flexible:
MOVIMOT® flexible | |||
|---|---|---|---|
MMF1.
| MMF31
| MMF32
| |
Corrente nominal de saída | 2.0 – 16.0 A | ||
Tensão nominal de entrada | 3 x 380 – 500 V | ||
Frequência de rede | 50 – 60 Hz | ||
Capacidade de sobrecarga | até 300% da corrente nominal de saída | ||
Versões de comunicação |
| ||
Mais informações sobre a unidade podem ser encontradas no suplemento das instruções de operação "Tampa de controle MOVI‑C® – informações sobre o Regulamento de concepção ecológica da UE 2019/1781.."
Acessórios | |
|---|---|
Cabos pré-fabricados | Capítulo Programação dos bornes .. Capítulo Conectores na unidade de conexão Capítulo Conectores na caixa de ligação |
Resistências de frenagem | Capítulo Resistências de frenagem |
Filtro de rede | Capítulo Filtro de rede NF.. |
Bobina de rede | Capítulo Bobina de rede ND.., Bobina de rede |
Encoders do motor aplicáveis | |