MOVIMOT®-flexible变频器一览
下表所示为MOVIMOT®-flexible变频器的主要技术数据概览:
MOVIMOT® flexible | |||
|---|---|---|---|
MMF1.
| MMF31
| MMF32
| |
额定输出电流 | 2.0 – 16.0 A | ||
额定电源电压 | 3 x 380 – 500 V | ||
电源频率 | 50 – 60 Hz | ||
过载容量 | 最大为额定输出电流的300 % | ||
通讯模式 |
| ||
有关该设备的更多信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...”
下表所示为MOVIMOT®-flexible变频器的主要技术数据概览:
MOVIMOT® flexible | |||
|---|---|---|---|
MMF1.
| MMF31
| MMF32
| |
额定输出电流 | 2.0 – 16.0 A | ||
额定电源电压 | 3 x 380 – 500 V | ||
电源频率 | 50 – 60 Hz | ||
过载容量 | 最大为额定输出电流的300 % | ||
通讯模式 |
| ||
有关该设备的更多信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...”