| MOVIMOT® flexible (até IE5) |
Descrição | Conversor de frequência descentralizado |
Potência de saída do motor assíncrono | - Tamanho 1 sem aletas de refrigeração:
| 0.55 kW – 1.1 kW |
- Tamanho 1 com aletas de refrigeração:
| 1.5 kW – 2.2 kW |
- Tamanho 2 sem ventilador:
| 3.0 kW – 4.0 kW |
- Tamanho 2 com ventilador:
| 5.5 kW – 7.5 kW |
Capacidade de sobrecarga | Até 300% |
Opções | - Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno
e disparo por sobrecorrente /M11 - Interruptor de corte em carga /R01 para desconectar o motor com contato de sinal principal
- Nós de dados MOVILINK® DDI integrados /DI
- Interface MOVILINK® DDI via cabo coaxial /CO
- Inibição eletrodinâmica DynaStop® /DSP
- Módulo de controle do retificador de freio BES 24 V /BES
- Conector /IV
- Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Resistência de frenagem integrada /BW1, /BW2
- Placa de montagem /M31, /M32
- Resistência de frenagem externa /EWB
- Filtro de rede /MO
- Entradas digitais adicionais /ODI
- Para mais opções, ver opções para conversores descentralizados MOVI-C®
|