Codeurs moteur SEW pouvant être utilisés

La liste suivante indique les codeurs moteur pouvant être utilisés. Les câbles codeur à utiliser figurent dans la description du connecteur correspondant.

Désignation codeur

Interface / type de signal

Interface sur le variateur

A...Z, E..Z

MOVILINK® DDI

X16Le connecteur X16 est disponible uniquement dans l'exécution appareil /CO.

ou

X2104Connecteur hybride pour moteur optionnel

EI7C-FSUniquement pout les variantes de communication DFC et DSI

HTL (sécurité fonctionnelle)

X3301Le connecteur X3301 est disponible uniquement avec l'option /SLA ou /SSA.

La résolution des codeurs incrémentaux a une influence sur la qualité de régulation de la vitesse et de la position.