Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar
La siguiente vista general muestra los encoders de motor que se pueden utilizar. Los cables de encoder correspondientes se encuentran en la descripción del conector respectivo.
Denominación del encoder | Interfaz/Tipo de señal | Interfaz en el variador |
|---|---|---|
A...Z, E..Z | MOVILINK® DDI | X16El conector X16 sólo está disponible en la versión de unidad /CO. o X2104Conector enchufable híbrido de motor opcional |
EI7C-FSSólo para las variantes de comunicación DFC y DSI | HTL (Functional Safety) | X3301El conector X3301 sólo está disponible con la opción /SLA o /SSA. |
La resolución del encoder incremental influye en la calidad del control de la regulación de posicionamiento y de velocidad.