Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento
Información adicional
- Observaciones preliminares
- SEW-Workbench
- Secuencia esquemática de una planificación de proyecto
- Modo de regulación
- Concepto FCB
- Selección y dimensionamiento de accionamiento
- Recomendaciones para la selección del motor y del variador
- Curvas características de motor-variador
- Selección de un variador
- Selección de la resistencia de frenado
- Cable de red y de alimentación del motor
- Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3
- Componentes de la red
- Selección de la tensión de alimentación de 24 V
- Funciones de ahorro de energía
- Instalación conforme a UL