Définition et spécifications de l'entraînement
Pour la définition de l'entraînement, il faut indiquer, en plus du diagramme vitesse/temps décrivant le cycle de travail précis, de nombreuses informations sur les conditions d'utilisation et environnantes.
Pour démarrer l'étude, il faut en priorité des données comme la masse, la plage de réglage et les informations à propos de la structure mécanique de la machine à entraîner. À partir des couples et vitesses d'entraînement calculés et en tenant compte des autres contraintes mécaniques et des conditions environnantes et d'utilisation, il est ensuite possible de choisir l'entraînement le mieux adapté.
Pour la sélection de l'entraînement, il faut également décider du type de moteur : asynchrone ou synchrone. Toutes ces exécutions et variantes sont disponibles dans l'éventail de produits SEW.
Les courbes crêtes des moteurs fonctionnant avec un variateur de vitesse servent de base pour la sélection du moteur. La courbe crête indique la caractéristique de couple du moteur en fonction de la vitesse.
Pour la sélection du moteur, tenir compte des limites dynamiques et thermiques.