Seleção de acionamento e determinações do acionamento
Além do diagrama de movimento que descreve o ciclo de deslocamento exato, também é necessário fornecer muitas outras informações sobre as condições operacionais e ambientais para a seleção de acionamento.
Para o dimensionamento, necessita-se primeiro de dados como peso, faixa de ajuste e informações sobre a estrutura mecânica da máquina a ser acionada. Com os torques e rotações calculados do acionamento, o acionamento apropriado pode ser selecionado, levando em consideração outros requisitos mecânicos, bem como as condições ambientais e operacionais.
Para a seleção de acionamento, deve-se decidir se um motor assíncrono ou um motor síncrono deve ser usado. A extensa variedade de produtos da SEW-EURODRIVE está disponível aqui.
A base para a seleção do motor são as curvas características limite dos motores na operação com o conversor. A curva característica limite mostra o curso do torque do motor em função da rotação.
Os limites dinâmicos e térmicos devem ser observados ao selecionar o motor.