Dados técnicos

Sistema de controle do freio HV /B

Fonte de alimentação

Do circuito intermediário CC da unidade

Tempo de desligamento tdesl

10 – 20 ms

Freio

Conversor

Tamanho 1

Tamanho 2

Tensão nominal

100 – 525 VCAAlguns tipos de freio com tensão nominal baixa podem ser incompatíveis com a corrente de retenção máxima do sistema de controle do freio.(recomendado 230 V)

Tensão de controle

45 – 250 VCC

Corrente de retenção IG

máx. 0.6 ACC

máx. 1.1 ACC

Corrente de aceleração

máx. 2.0 ACC

máx. 5.0 ACC