Funções

Funções
Sistema de controle do freio HV /B

Tipo de controle

Standard

Controle de tensão

Funcionamento seguro

Disponibilidade com freios de segurança

Não disponível

Proteção contra explosão

Disponibilidade para aplicações em áreas à prova de explosão

Não disponível

Informações sobre instalação e colocação em operação podem ser encontradas nas instruções de operação do motor.

INFORMAÇÃO

Instalar o MOVIMOT® flexible somente fora da área à prova de explosão.

Sistema de controle do freio

 

Tipos de freio
suportados

Freios SEW

  • BE..
  • BZ..

Freios da SEW-EURODRIVE e de terceiros na faixa de tensão e corrente compatível

Funções de controle

  • Operação com eficiência energética
  • Liberação rápida e atuação do freio
  • Liberação rápida e atuação do freio

Funções de monitoração do sistema de controle do freio e do freio

  • Monitoração de frenagem:
  • Monitoração: temperatura, curto-circuito, interrupção
  • Monitoração de frenagem:
  • Monitoração: curto-circuito
  • Monitoração do estágio de saída (irregularidade de hardware e temperatura)
  • Monitoração da colocação em operação (inicialização)
  • Monitoração de irregularidade de cálculo e da memória

Função do chopper de frenagem

Descrição geral

O sistema de controle do freio utiliza a bobina de freio para dissipar a energia em modo gerador do circuito intermediário CC do conversor.

Com essa função de chopper de frenagem e a resistência de frenagem opcional, estão disponíveis 2 caminhos independentes para dissipar a energia em modo gerador.

INFORMAÇÃO: essa função é desativada quando o opcional CSL51A (/SLA) ou CSS51A (/SSA) está integrado.

Não disponível

Consumo ideal de energia

A função do chopper de frenagem atinge um consumo ideal de energia com bobinas de freio com tensão nominal de 230 VCA.

Monitoração do estado do freio (Condition Monitoring)

 

 

Funções da
monitoração do estado

  • Medição do entreferro
  • Reserva de lona de freio
  • Temperatura da bobina de freio
  • Capacidade de utilização relativa da bobina térmica

Não disponível

 

 

Medição do entreferro

Reserva de lona de freio

(Relação, indicada em %,

parâmetro 8437.11)

100% de reserva de lona de freio:

entreferro mínimo (sem desgaste)

Os incrementos de contagem e a faixa de entreferro dependem do tamanho e tipo de freio

0% de reserva de lona de freio:

entreferro máximo (desgaste máximo)

Temperatura
da bobina de freio

Temperatura em °C, parâmetro 8437.5

Passo da medição: 1 K

Capacidade de utilização de bobinas térmicas

Relação, especificação em %,
parâmetro 8437.12

0%: T ≤ 0 °C ou nenhum valor medido disponível

100%: T ≥ temperatura máxima da bobina de freio