功能
功能 | 控制类型 | ||
---|---|---|---|
标准 | 电压控制 | ||
功能安全 | 安全制动器的可用性 | 不可用 | |
防爆 | 防爆区域应用的可能性 | 不可用 | 有关安装和调试的提示,请参考电机的操作手册。 提示 请在防爆区域外安装MOVIMOT® flexible。 |
制动控制装置
| 支持的 | SEW制动器
| SEW-EURODRIVE制动器和第三方制动器的兼容电压和电流范围 |
控制功能 |
|
| |
制动控制装置和制动器的监控功能 |
|
| |
| |||
制动斩波器功能 | 概述 | 制动控制装置利用制动线圈耗散变频器直流侧的再生能量。 通过制动斩波器功能和可选的制动电阻器,就有了两条独立的再生能量耗散路径。 提示:如果集成了CSL51A (/SLA) 或CSS51A (/SSA) 选件,该功能将停用。 | 不可用 |
最优化的能量吸收效果 | 制动斩波器功能可通过额定电压为AC 230 V的制动线圈实现最优化的能量吸收效果。 | ||
制动器状态采集(状态监测)
| 状态检测 |
| 不可用
|
气隙测量 刹车片储备 (比率、单位:%、 参数8437.11) | 100 %刹车片储备: 最小气隙(无磨损) 计数增量和气隙范围取决于制动器类型和规格 | ||
0 %刹车片储备: 最大气隙(最大磨损) | |||
制动线圈 温度,单位:°C,参数8437.5 | 测量增量:1K | ||
制动线圈热负载 比率,单位:%、 | 0 %: | ||
100 %: |