技术数据

高压制动控制装置 /B

供电系统

源自设备直流侧

切断时间t关闭

10 – 20 ms

制动器

变频器

规格1

规格2

额定电压

AC 100 – 525 V某些额定电压较低的制动器类型可能与制动控制装置的最大维持电流不兼容。(推荐230 V)

控制电压

DC 45 – 250 V

维持电流I维持

最大DC 0.6 A

最大DC 1.1 A

加速电流

最大DC 2.0 A

最大DC 5.0 A