Datos técnicos

Control del freno HV /B

Tensión de alimentación

Del circuito intermedio de CC de la unidad

Tiempo de desconexión toff

10 – 20 ms

Freno

Variador

Tamaño 1

Tamaño 2

Tensión nominal

100 – 525 V CAAlgunos tipos de freno con una tensión nominal baja pueden ser incompatibles con la corriente de mantenimiento máxima del control de freno. (se recomienda 230 V)

Tensión de mando

45 – 250 V CC

Corriente de mantenimiento IG

Máx. 0.6 A CC

Máx. 1.1 A CC

corriente de aceleración

Máx. 2.0 A CC

Máx. 5.0 A CC