Descripción

El control de freno HV /B opcional en la tapa de la electrónica se alimenta desde el circuito intermedio de CC de la unidad. El control de freno HV /B controla frenos con tensiones nominales de 100 - 525 V CA mediante sincronización PWM.

Puede manejar el control de freno en los siguientes modos de control:

  • Estándar
  • Control por tensión

La selección del tipo de control depende de los tipos de freno soportados y de las funciones adicionales. Véase el capítulo Datos técnicos.