Technische Daten

HV-Bremsenansteuerung /B

Spannungsversorgung

Aus DC-Zwischenkreis des Geräts

Abschaltzeit taus

10 – 20 ms

Bremse

Umrichter

Baugröße 1

Baugröße 2

Nennspannung

AC 100 – 525 VEinige Bremsentypen mit niedriger Nennspannung können inkompatibel zum max. Haltestrom der Bremsenansteuerung sein.(empfohlen 230 V)

Ansteuerspannung

DC 45 – 250 V

Haltestrom IG

max. DC 0.6 A

max. DC 1.1 A

Beschleunigerstrom

max. DC 2.0 A

max. DC 5.0 A