Saída
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Potência do motor recomendada ASM | Pmot | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Tensão de saída | UA | 0 – Urede | |||
Corrente nominal de saída | IN | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Potência de saída aparente | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Potência nominal dissipada | PV | Informações sobre a perda de potência podem ser encontradas no suplemento das instruções de operação "Tampa de controle MOVI‑C® – informações sobre o Regulamento de concepção ecológica da UE 2019/1781.." | |||
Capacidade de sobrecarga | URede = 400 V | fdesl < 3 Hz: 235% fdesl | fdesl < 3 Hz: 195% fdesl | fdesl < 3 Hz: 155% fdesl | |
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 215% fdesl | fdesl < 3 Hz: 175% fdesl | fdesl < 3 Hz: 140% fdesl | ||
Frequência PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustável) | |||
Frequência de saída máx. | fmáx | V/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz |
Comprimento máx. admissível do cabo |
| 15 m |