Ausgang

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Ausgangsnennstrom

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Empfohlene Motorleistung ASM

PMot

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Ausgangsspannung

UA

0 – UNetz

Ausgangsnennstrom
fPWM = 4 kHz

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Ausgangsscheinleistung

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Nennverlustleistung
Leistungsteil

PV

Angaben zur Verlustleistung finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVI-C® Elektronikdeckel – Angaben zur EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 .."

Überlastfähigkeit
von IN bei fPWM = 4 kHz, UNetz = 400 V

UNetz = 400 V

faus < 3 Hz: 235 %

faus 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 195 %

faus 3 Hz: 250 %

faus < 3 Hz: 155 %

faus 3 Hz: 200 %

UNetz = 500 V

faus < 3 Hz: 215 %

faus 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 175 %

faus 3 Hz: 250 %

faus < 3 Hz: 140 %

faus 3 Hz: 200 %

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

fmax

U/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Max. zulässige Kabellänge

 

15 m