输出端

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

额定输出电流

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

推荐的电机功率ASM

P电机

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

输出电压

U输出

0 ~ U电源

额定输出电流
fPWM = 4 kHz

I额定

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

输出视在功率

S额定

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

功率部件
额定损耗功率

P损耗

有关功率损耗的信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...”

I额定
的过载容量,fPWM = 4 kHz、U电源 = 400 V时

U电源 = 400 V

f输出 < 3 Hz: 235 %

f输出 3 Hz: 300 %

f输出 < 3 Hz: 195 %

f输出 3 Hz: 250 %

f输出 < 3 Hz: 155 %

f输出 3 Hz: 200 %

U电源 = 500 V

f输出 < 3 Hz: 215 %

f输出 3 Hz: 300 %

f输出 < 3 Hz: 175 %

f输出 3 Hz: 250 %

f输出 < 3 Hz: 140 %

f输出 3 Hz: 200 %

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

f最大

V/f:

VFCPLUS

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®

500 Hz

500 Hz

最大允许的电缆长度

 

15 m