制动斩波器

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

额定输出电流

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

最小
制动电阻

R最小制动电阻

47 Ω

33 Ω

制动斩波器的
持续功率

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

制动斩波器的
峰值功率

 

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA