Chopper de frenagem

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corrente nominal de saída

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Resistência de frenagem
mínima

RBWmín

47 Ω

33 Ω

Potência contínua
do chopper de frenagem

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Pico de potência
do chopper de frenagem

 

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA