Freno chopper

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corriente nominal de salida

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Resistencia de
frenado mínima

RBWmín

47 Ω

33 Ω

Potencia continua
freno chopper

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Potencia de pico
freno chopper

 

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA