电子设备盖板(变频器)
..0070..
..0095..
..0125..
..0160..
额定输出电流
7.0 A
9.5 A
12.5 A
16.0 A
电源额定电压(符合EN 50160)
U电源
3 x AC 380 V – 500 V
电源额定电流
I电源
6.3 A
8.55 A
11.3 A
14.4 A
I最大
21.0 A
28.5 A
31.25 A
32.0 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5 %
不受影响的短路电流符合EN 61800-5-1标准
65 kA
5 kA(设备配有维护开关)
最大额定电流
40 A