Entrada
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Tensão nominal da rede | Urede | 3 x 380 V – 500 VCA | |||
Corrente nominal de rede | Irede | 6.3 A | 8.55 A | 11.3 A | 14.4 A |
Imáx | 21.0 A | 28.5 A | 31.25 A | 32.0 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Corrente de curto-circuito inalterada de acordo | 65 kA 5 kA (unidades com chave de manutenção) | ||||
Corrente nominal máxima | 40 A |