Eingang

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Ausgangsnennstrom

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Netznennspannung
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 V – 500 V

Netznennstrom

INetz

6.3 A

8.55 A

11.3 A

14.4 A

Imax

21.0 A

28.5 A

31.25 A

32.0 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom
gemäß EN 61800-5-1

65 kA

5 kA (Geräte mit Wartungsschalter)

Maximaler Bemessungsstrom

40 A