Cálculo

  1. Determinar fator de duração do ciclo
    • Fator de duração do ciclo DC = tempo de frenagem/duração do ciclo
    • Fator de duração do ciclo DC = (7 s/28 s) × 100% = 25%
  2. Ao selecionar a resistência de frenagem, observar a atribuição do conversor e da resistência de frenagem, consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Resistências de frenagem" > .. > Atribuição.
  3. Determinar fator de sobrecarga
  4. Determinar o fator de sobrecarga, por ex., para uma resistência de frenagem com um fator de duração do ciclo ED de 25% no respectivo diagrama.
    • Fator de sobrecarga ÜF = 3.0
  5. Calcular potência de frenagem a 100% ED
    • Potência de frenagem 100% ED = Potência média de frenagem/fator de sobrecarga
    • Potência de frenagem 100% DC = 0,4 W/3.0 = 0.133 kW
    • A potência de frenagem da resistência de frenagem a 100% ED deve ser ≥ 0.133 kW.
  6. Selecionar resistência de frenagem
    • Para MOVIMOT® flexible, o valor mínimo de resistência de frenagem permitido = 100 Ω, consultar o capítulo "Dados técnicos" > Resistências de frenagem BW.../BW...-T.
    • Resistência de frenagem selecionada: BW100-005/K1.5
    • Valor de resistência RBW = 100 Ω
    • Pico de potência de frenagem: 1.8 kW
    • Capacidade de carga com 100% DC: 0.2 kW