Berechnung
- Einschaltdauer ermitteln
- Einschaltdauer ED = Bremszeit/Spieldauer
- Einschaltdauer ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
- Beachten Sie bei der Auswahl des Bremswiderstands die Zuordnung von Umrichter und Bremswiderstand, siehe Kapitel "Technische Daten" > "Bremswiderstände" > .. > Zuordnung.
- Überlastfaktor ermitteln
- Ermitteln Sie den Überlastfaktor z. B. für einen Bremswiderstand in Flachbauform bei einer Einschaltdauer ED von 25 % aus dem jeweiligen Diagramm.
- Überlastfaktor ÜF = 3.0
- Bremsleistung bei 100 % ED berechnen
- Bremsleistung 100 % ED = Durchschnittliche Bremsleistung/Überlastfaktor
- Bremsleistung 100 % ED = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
- Die Bremsleistung des Bremswiderstands bei 100 % ED muss ≥ 0.133 kW sein.
- Bremswiderstand wählen
- Für MOVIMOT® flexible ist der minimal zulässige Bremswiderstandswert = 100 Ω, siehe Kapitel "Technische Daten" > Bremswiderstände BW../BW..-T.
- Gewählter Bremswiderstand: BW100-005/K1.5
- Widerstandswert RBW = 100 Ω
- Spitzenbremsleistung: 1.8 kW
- Belastbarkeit bei 100 % ED: 0.2 kW