Cálculo

  1. Determinar la duración de conexión
    • Duración de conexión ED = Tiempo de frenado/duración de ciclo
    • Duración de conexión ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
  2. Al seleccionar la resistencia de frenado, tenga en cuenta la asignación del variador y la resistencia de frenado, véase el capítulo "Datos técnicos" > "Resistencias de frenado" > .. > Asignación.
  3. Determinar el factor de sobrecarga
  4. Determine el factor de sobrecarga, p. ej., para una resistencia de frenado en construcción plana con una duración de conexión del 25 %, a partir del diagrama correspondiente.
    • Factor de sobrecarga FS = 3.0
  5. Calcular la potencia de frenado con ED 100 %
    • Potencia de frenado ED 100 % = Potencia de frenado media/factor de sobrecarga
    • Potencia de frenado ED 100 % = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
    • La potencia de frenado de la resistencia de frenado con ED de 100 % debe ser ≥ 0.133 kW.
  6. Seleccionar la resistencia de frenado
    • Para MOVIMOT® flexible, la resistencia de frenado mínima permitida es = 100 Ω, véase el capítulo "Datos técnicos" > Resistencias de frenado BW../BW..-T.
    • Resistencia de frenado seleccionada: BW100-005/K1.5
    • Valor de resistencia RBW = 100 Ω
    • Potencia de pico de frenado: 1.8 kW
    • Capacidad de carga con ED 100 %: 0.2 kW