Cable de alimentación a la resistencia de frenado
Utilice sólo cables apantallados o trenzados.
La sección del cable depende de la corriente de disparo IF.
La tensión nominal del cable debe ser como mínimo U0/U = 450 V/750 V.
La longitud de cable máxima admisible entre el variador y la resistencia de frenado de emergencia es de 15 m.
La resistencia térmica de los cables de resistencia de frenado debe ser ≥ 90 °C.