Cabo para a resistência de frenagem
Utilizar apenas cabos blindados ou torcidos.
A seção transversal do cabo depende da corrente de disparo IF.
A tensão nominal do cabo deve ser no mínimo U0/U = 450 V/750 V.
O comprimento máximo admissível do cabo entre o conversor e a resistência de frenagem é de 15 m.
A resistência térmica dos cabos da resistência de frenagem deve ser ≥ 90 °C.