计算
- 确定负载持续率
- 负载持续率ED = 制动时间/循环时间
- 负载持续率ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
- 选择制动电阻时,注意变频器和制动电阻的分配关系,参见“技术数据” > “制动电阻”一章。> 分配中的降额。
- 确定过载系数
- 根据相应的图表确定过载系数,比如确定负载持续率ED为25%时的扁形制动电阻的过载系数。
- 过载系数 = 3.0
- 计算100% ED时的制动功率
- 制动功率100% ED = 平均制动功率/过载系数
- ED为100 %时的制动功率 = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
- 100% ED时的制动电阻制动功率必须 ≥ 0.133 kW。
- 选择制动电阻
- MOVIMOT® flexible允许的最小制动电阻值 = 100 Ω,参见“技术数据” > 制动电阻BW../BW..-T一章。
- 选择的制动电阻:BW100-005/K1.5
- 电阻值RBW = 100 Ω
- 峰值制动功率:1.8 kW
- 100 % ED时的负载能力:0.2 kW