Módulo de memoria TSM

El módulo de memoria TSM es la única memoria del variador descentralizado. Por este motivo, todos los datos y ajustes se guardan en este módulo de memoria. Los datos y ajustes que se cargaron en la unidad en el momento de la entrega (estado de entrega o también la parametrización personalizada opcional /P "Parámetros de fábrica") también están guardados en el módulo de memoria.

No es posible reconocer desde el exterior qué ajustes están guardados en el módulo de memoria.

Si necesita sustituir una unidad, puede volver a poner la instalación en funcionamiento muy rápidamente con sólo volver a enchufar el módulo de memoria TSM.

Asegúrese de que oye dos clics diferenciados al insertar el módulo de memoria TSM. Sólo cuando oiga dos clics diferenciados, el módulo de memoria TSM estará correctamente insertado y bloqueado.

Módulo de memoria TSM

Color de la carcasa

Negro

Gris

Ref. de pieza

28242882

28285271

Descripción

Módulo de memoria

  • Con datos de puesta en marcha para los siguientes tipos de motor:

Módulo de memoria

  • Sin registro de datos de memoria de claves e ID de la memoria de claves
  • Sólo para unidades con la opción de seguridad MOVISAFE® CS..
  • Con datos de puesta en marcha para los siguientes tipos de motor:

Tipos de motor

  • DRN...
  • DR2C..
  • DR2S..
  • MOVIGEAR® classic
  • CMP..
  • CM3C
  • DRN...
  • DR2C..
  • DR2S..
  • MOVIGEAR® classic
  • CMP..
  • CM3C

Para más información, véase el capítulo "Puesta en marcha" > Tablas detalladas de selección del motor para la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3.

En las unidades con seguridad funcional, el módulo de memoria sirve también de memoria de claves. En las unidades con seguridad funcional, utilice sólo el módulo de memoria negro.

Si pide una unidad con la opción /P "Parámetros de fábrica", SEW‑EURODRIVE guarda el registro de datos pedido en el módulo de memoria TSM suministrado. Sin embargo, no puede reconocer la opción "Parámetros de fábrica" en el exterior del módulo de memoria TSM. Preste especial atención a esta nota cuando sustituya la unidad.