Parámetros de seguridad STO

Parámetros

IEC 61800-5-2

ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

Safety Integrity Level 3

Performance Level e /categoría 3

Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD)

2.5 × 10-9 1/h

Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de prueba

> 20 años

Estado seguro

Desconexión segura de par (STO)

Función parcial de seguridad

STO, SS1Con control externo adecuado conforme a IEC 61800-5-2

AVISO

En caso de cableado unipolar se reduce el Performance Level según ISO 13849-1 que se puede realizar a PL d, el Safety Integrity Level según IEC 61800-5-2 que se puede realizar se reduce a SIL 2. Para el cableado entre el dispositivo de desconexión de seguridad y la entrada STO es necesaria una exclusión de fallo.