Speichermodul TSM
Das Speichermodul TSM ist der einzige Speicher des dezentralen Umrichters. Deshalb sind alle Daten und Einstellungen auf diesem Speichermodul gespeichert. Auch die Daten und Einstellungen, die bei Auslieferung auf das Gerät geladen wurden (Auslieferungszustand oder auch die optionale kundenindividuelle Parametrierung /P "Parameter ab Werk"), sind auf dem Speichermodul gespeichert.
Von außen ist nicht erkennbar, welche Einstellungen auf dem Speichermodul gespeichert sind.
Wenn Sie ein Gerät austauschen müssen, können Sie durch einfaches Umstecken des Speichermoduls TSM die Anlage ohne weitere Hilfsmittel in kürzester Zeit wieder in Betrieb nehmen.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstecken des Speichermoduls TSM zwei deutliche Klicks hören. Nur wenn Sie zwei deutliche Klicks hören, ist das Speichermodul TSM korrekt eingesteckt gesteckt und verriegelt.
Speichermodul TSM | ||
---|---|---|
Gehäusefarbe | Schwarz | Grau |
Sachnummer | 28242882 | 28285271 |
Beschreibung | Speichermodul
| Speichermodul
|
Motortypen |
|
|
Weitere Hinweise siehe Kapitel "Inbetriebnahme" > Detaillierte Motorauswahltabellen für Inbetriebnahme über DIP-Schalter S3. |
Bei Geräten mit funktionaler Sicherheit dient das Speichermodul auch als Schlüsselspeicher. Verwenden Sie bei Geräten mit funktionaler Sicherheit nur das schwarze Speichermodul.
Wenn Sie ein Gerät mit der Option /P "Parameter ab Werk" bestellen, speichert SEW EURODRIVE den bestellten Datensatz auf dem ausgelieferten Speichermodul TSM. Außen am Speichermodul TSM können Sie die Option "Parameter ab Werk" jedoch nicht erkennen. Beachten Sie diesen Hinweis insbesondere beim Gerätetausch.