存储模块TSM
存储模块TSM是分散式变频器的唯一存储器。因此,所有数据和设置都将存储在该存储模块中。交货时已加载到设备上的数据和设置(交货状态或可选的自定义参数设置 /P“出厂参数”)也存储在该存储模块中。
从外部无法识别存储模块中存储了哪些设置。
需要更换设备时,可以通过简单地转插存储模块TSM即可使设备在无需其他辅助工具的情况下在很短时间内重新恢复运行。
插入存储模块TSM时,应听到两声清晰的卡嗒声。只有听到两声清晰的卡嗒声,才表示存储模块TSM已正确插入并锁紧。
存储模块TSM | ||
---|---|---|
壳体颜色 | 黑色 | 灰色 |
部件号 | 28242882 | 28285271 |
说明 | 存储模块
| 存储模块
|
电机类型 |
|
|
其它提示参见“调试”章节 > 通过DIP开关S3进行调试的详细电机选择表。 |
如果使用了拥有功能安全性的设备,则存储模块也可用作密钥存储器。黑色存储模块只能用于功能安全型设备。
如果所订购的设备配有 /P“出厂参数”选项,SEW EURODRIVE会将所订购的数据组保存在应交付的存储模块TSM中。但是从存储模块TSM外部无法识别是否配有“出厂参数”选项。更换设备时请特别注意这项提示。