Módulo de energia TSM

O módulo de energia TSM é a única memória do conversor de frequência descentralizado. Portanto, todos os dados e configurações são armazenados neste módulo de energia. Os dados e configurações que foram carregados na unidade no momento da entrega (estado de fornecimento ou a parametrização opcional específica do cliente /P "parâmetros de fábrica") também são armazenados no módulo de energia.

Não é possível ver externamente quais configurações estão armazenadas no módulo de energia.

Se precisar substituir uma unidade, será possível colocar o sistema novamente em operação em um tempo muito curto, sem ferramentas adicionais, simplesmente reconectando o módulo de energia TSM.

Dois cliques distintos devem ser ouvidos ao inserir o módulo de energia TSM. O módulo de energia TSM só está conectado e travado corretamente quando os dois cliques são ouvidos claramente.

Módulo de energia TSM

Cor da carcaça

Preto

Cinza

Código

28242882

28285271

Descrição

Módulo de energia

  • Com dados da colocação em operação para os seguintes tipos de motor:

Módulo de energia

  • Sem registro de dados do armazenamento de chaves e ID de armazenamento de chaves
  • Somente para unidades sem opção de segurança MOVISAFE® CS..
  • Com dados da colocação em operação para os seguintes tipos de motor:

Tipos de motor

  • DRN..
  • DR2C..
  • DR2S..
  • MOVIGEAR® classic
  • CMP..
  • CM3C
  • DRN..
  • DR2C..
  • DR2S..
  • MOVIGEAR® classic
  • CMP..
  • CM3C

Para mais informações, ver capítulo "Colocação em operação" > Tabelas detalhadas de seleção do motor para colocação em operação através da chave DIP S3.

Em unidades com funcionamento seguro, o módulo de energia também serve como armazenamento de chaves. Em unidades com funcionamento seguro, usar apenas o módulo de energia preto.

Se você encomendar uma unidade com o opcional /P "Parâmetros de fábrica", a SEW-EURODRIVE irá salvar o conjunto de dados solicitado no módulo de energia TSM fornecido. No entanto, você não pode ver o opcional “Parâmetros de fábrica” na parte externa do módulo de energia TSM. Prestar atenção especial a essa informação ao substituir unidades.