Tornillo de cierre/Mando de control potenciómetro
La tabla siguiente muestra el mando de control y los tornillos de cierre disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de apriete | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
Mando de control MBK11A ATENCIÓN Cuando se monta el mando de control, el grado de protección de la unidad se reduce a máx. IP54. |
| 1 unidad | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 |
Tornillo de cierre con hexágono exterior |
| 10 unidades | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |