Racores de conectores enchufables
En la siguiente tabla se muestran los tornillos de cierre para conectores enchufables disponibles opcionalmente de SEW‑EURODRIVE:
Tipo de racor | Imagen | Contenido | Tamaño | Par de apriete | Ref. de pieza |
---|---|---|---|---|---|
Cierre M12 | 1 unidad | M23 x 1.5 | Apretar hasta | 19094558 | |
Cierre M12 | 10 unidades | M12 x 1.0 | 2.3 Nm | 18202799 | |
Cierre M12 | 10 unidades | M12 x 1.0 | 2.3 Nm | 18202276 |