Bujão/Controlador da rotação do potenciômetro
A tabela a seguir mostra o controlador da rotação e o bujão que podem ser adquiridos opcionalmente na SEW-EURODRIVE:
Tipo de tampa roscada | Figura | Conteúdo | Tamanho | Torque de aperto | Código |
|---|---|---|---|---|---|
Controlador da rotação MBK11A AVISO Ao instalar o controlador da rotação, o grau de proteção da unidade é reduzida para no máximo IP54. |
| 1 unidade | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 |
Bujão sextavado externo |
| 10 unidades | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |