Verschluss-Schraube/Drehknopf Potenziometer
Die folgende Tabelle zeigt den von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Drehknopf und die Verschluss-Schraube:
Verschraubung Typ | Bild | Inhalt | Größe | Anziehdrehmoment | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehknopf MBK11A ACHTUNG Beim Einbau des Drehknopfs reduziert sich die Schutzart des Geräts auf max. IP54. |
| 1 Stück | M24 x 1.5 | 2.5 Nm | 28230035 |
Verschluss-Schraube Außensechskant |
| 10 Stück | M24 x 1.5 | 6.8 Nm | 18241077 |