电位计密封螺栓/旋钮

下表显示了SEW-EURODRIVE公司可提供的选配旋钮和密封螺栓:

螺栓连接件类型

图片

内容

规格

拧紧扭矩

部件号

用于设置
设定值f1或f2的
旋钮MBK11A

注意

安装旋钮后,设备的防护等级将降至最高IP54。

1件

M24 x 1.5

2.5 Nm

28230035

电位计的
外六角密封螺栓
(不锈钢)

10件

M24 x 1.5

6.8 Nm

18241077